Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Eléctricamente conductivo
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category carcasas/bases
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct EMC
  • Type of hood/housing Carcasa
Version
  • Size 10 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Trava parafuso
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Electrical conductive
  • Colour (hood/housing) Não pintado
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 269 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183018
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar