Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Eléctricamente conductivo
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
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
8
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HP Direct EMC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 10 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M32
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 4 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Elektriskt ledande
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 269 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140183018
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN