Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
システムケーブル
1664
Artikelnummer: 24 03 404 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 48, 54
Aantal poorten: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Artikelnummer: 24 03 404 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Zubehör
5
System Cables
1664
Productdetails
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Industrial Ethernet Switches
  • Specifikace Unmanaged
  • Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 6
  • Upevnění 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 10 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Entries
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
  • Neblokující Yes
  • Kvalita služeb Yes
  • Energy Efficient Ethernet Yes
  • Řízení toku Off
  • Signálový kontakt No
  • Funkce PoE Yes
  • Podpora rámce typu Jumbo Yes
  • Obsah balení
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    48 V DC
    54 V DC
  • Přípustné napětí 44 ... 57 V DC
  • Přepěťová ochrana Yes
  • Provozní proud
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A at input
  • Spotřeba energie
    <69.6 W @ 48 V DC
    <141.4 W @ 54 V DC
  • Způsob připojení Pluggable screw contact
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0.08 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Yes
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1110,000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Ethernetové porty – optika
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 2
  • Přenosový standard 1000BASE-LX
  • Vlákno Singlemode
  • Způsob připojení
    SC duplex
    Female
  • Fyzický přenos FO
  • Vlnová délka 1,310 nm
  • Přenosová rychlost ‌ 1,000 Mbit/s
  • Délka přenosu 10 km
  • Výstupní výkon -9.5 ... -3 dBm
  • Příkon -21
Porty pro Ethernet PoE
  • Porty pro Ethernet PoE 4
  • Typ PoE PSE
  • Podporovaný režim PoE Alternativa A
  • Normy IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Napájení (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Celkový výstupní výkon (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Výstupní výkon (PSE) na port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Proud na každém portu
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Podporované zapojování Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
  • Uspořádání a počet pinů Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Délka 107.5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Níquel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 529 g
  • Země původu Latvia
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140148437
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare