Productos combinables
Productos combinables NEW
System Cables
1679
Part Number: 24 02 406 1100
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nominal voltage: 24V DC, 48V DC, Total number of ports: 7, Operating temperature: -40 ... +70°C
Notes
Comparar
Part Number: 24 02 406 1100
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
System Cables
1679
Detalhes do produto
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Full Gigabit Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 7
  • Bevestiging 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 10 kB
  • Formaat MAC-tabel 8k Entries
  • Buffermaat pakket 1 Megabit
  • Niet-blokkerend Yes
  • Servicekwaliteit Yes
  • Energie-efficiënt ethernet Yes
  • Stromingsregeling Off
  • Signaalcontact No
  • PoE-functionaliteit No
  • Ondersteuning Jumbo-frame Yes
  • Pakketinhoud
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Aansluit data
  • Nominale spanning
    24 V DC
    48 V DC
  • Toegelaten spanning 9 ... 60 V DC
  • Overspanningsbeveiliging はい
  • Werkstroom
    <183 mA @ 24 V DC
    <95 mA @ 48 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌4 A 入力時
  • Stroomverbruik <4.39 W @ 24 V DC
  • Aansluitmethode プラグ式スクリューコンタクト
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.08 ... 2.5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging はい
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1690,000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Ethernetpoorten, vezel
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Transmissiestandaard 1000BASE-SX
  • Vezel Multimode
  • Aansluitmethode
    SC duplex
    Vrouwelijk
  • Transmissiefysica FO
  • Golflengte 850 nm
  • Datasnelheid ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmissielengte 0.55 km
  • Uitgangsvermogen -9.5 ... -4 dBm
  • Ingangsvoeding -17
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) アルミニウム(陽極酸化)
  • Lengte 27.3 mm
  • Breedte 120 mm
  • Hoogte 113.5 mm
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen 含まず
  • California Proposition 65 stoffen はい
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 電波障害特性
    EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
    EN 61000-4-5 サージ電圧
    EN 61000-4-6 伝導妨害
    EN 61000-6-4 放射規格
    IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 382 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140147638
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar