Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 282 8757 200
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 282 8757 200
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
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
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246010
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar