Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 282 8757 200
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 282 8757 200
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kontaktdon 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -20 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140246010
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar