Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
33
Spare Part
2
Artikelnummer: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
PCB adapter
Straight, for rear mounting
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Polyamide (PA)
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
33
Spare Part
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specification
    Straight
    for rear mounting
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 19.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137851
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen