Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
9
Artikelnummer: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Low-profile
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌6.5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 3
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: plaatstaal
Zwart
Contacten: 25 Met aardingspen
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
9
Productdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Low-profile
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Angolato
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 3
  • Tipologia di collegamento Motherboard to daughtercard
  • Numero di poli 25
  • ulteriori contatti With grounding pin
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
  • Fissaggio PCB With board locks
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6.5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 83 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 11,84 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140078758
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare