配套產品
配套產品
Combinables
8
Tools
1
零件號: 09 75 120 6519 792
DIN Signal type 3Q male solder 2.5mm SMC
DIN Signal type 3Q male solder 2.5mm SMC

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌2 A
插針: 20
直式
銅合金
鎳底,鍍鈀/鎳再鍍金, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 60603-2 標準
編碼: 不缺針的編碼方式
PCB 固定: 帶固定法蘭
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
米色
注解
比較
降額定功率工具
此產品不再可訂購。 請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 09 75 120 6519 792
DIN Signal type 3Q male solder 2.5mm SMC
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
8
Tools
1
產品詳情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 3Q型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 允許顏色偏差和斑點
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 20
  • 插針佈局 a、b 排,位置 1、2……9、10
  • 連接長度 2.5 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊過程中 15 s)
  • 插入力 ≤ 20 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等級
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳底,鍍鈀/鎳再鍍金
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 6.21 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140104501
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較