Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Osa number: 02 07 160 1101
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Extend
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Extend

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 160
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 61076-4-113
PCB fixing: With fixing flange
Liquid crystal polymer (LCP)
Beige
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Osa number: 02 07 160 1101
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Extend
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
toote detailid
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Female connector
  • Descripción del contacto Angled
Versión
  • Método de terminación Wave soldering termination
  • Tipo de conexión Extender card
  • Número de contactos 160
  • Configuración de contacto Rows z, a, b, c, and d, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Fijación de placas de circuitos impresos With fixing flange
Características técnicas
  • Filas de contacto 5
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación
    ‌0.6 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌0.6 mm between 2 rows (z, d)
    ‌0.8 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌0.8 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Distancia de deslizamiento
    ‌0.6 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌0.6 mm between 2 rows (z, d)
    ‌0.8 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌0.8 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤20 mΩ for rows a, b, c
    ≤30 mΩ for rows z, d
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 160 N
  • Fuerza de extracción ≤ 120 N
  • Nivel de desempeño
    1
    acc. to IEC 61076-4-113
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (inserto) Beige
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-4-113 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 58.9 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140000421
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare