Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
39
Tools
1
Part Number: 09 03 396 6919
EURO DIN 41612-C
EURO DIN 41612-C

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Motherboard to daughtercard, Extender card, PCB to cable, Reflow soldering termination (THR/SMC), Rated current: 2A, Contacts: 96, Angled, Copper alloy, Noble metal, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 09 03 396 6919
EURO DIN 41612-C
Notes
Comparar
Cargar en configurador
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
39
Tools
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Konnektorer
  • Série DIN 41612
  • Identificação Type C
  • Elemento Hankonnektor
  • Descrição do contato Vinklet
  • Características Farveafvigelser og pletter tilladt
Versão
  • Método de terminação Terminering af flydelodning (THR)
  • Tipo de conexão
    Bundkort til datterkort
    Udvidelseskort
    PCB til kabel
  • Número de Pólos 96
  • Configuração do contato Række a, b og c, position 1, 2, ... , 31, 32
  • Codificação
    Kodning med tab af kontakter
    Sidekodning
  • Fixação do PCB
    Med fastgørelsesflange
    Med snap-in-clips
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Distância de folga ≥ 1,2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder)
  • Força de inserção ≤ 90 N
  • Força de retirada ≤ 60 N
  • Nível de desempenho
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Espessura do PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging No
Propriedades do material
  • Material (inserto) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Cor (inserto) Beige
  • Material (contatos) Kobberlegering
  • Superfície (contatos)
    Au over NiP over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • Status ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ja
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Bly
    Nikkel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 13 g
  • País de origem Tyskland
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140007628
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar