Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Número de parte: 09 23 132 6922
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-2
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 2, según IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 09 23 132 6922
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название Тип 2С
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 32
  • Конфигурация контактов Ряды a и c, позиции 1, 2, ... , 15, 16
  • Длина подключения 3 mm
  • Кодирование Кодировка с потерей контактов
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Расстояние между проводниками ≥ 1.2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1.2 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 30 N
  • Усилие расстыковки ≤ 20 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 5,86 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140041547
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet
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
Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare