Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 901 9935
DIN-Power fixing bracket BR15mm metalliz
DIN-Power fixing bracket BR15mm metalliz

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Rastelemente B
für Messerleisten, für 19in Einschubrahmen nach DIN EN 60297, Einzelbefestigung, Passend für Schalengehäuse D 20/2 und D 20/4 metallisiert, mit Mutter M 2,5 DIN EN ISO 4036, rechts
Kunststoff, metallisiert
metallisch
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 06 901 9935
DIN-Power fixing bracket BR15mm metalliz
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Produktdetails
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Suportes de fixação B
  • Descrição do acessório
    para conectores macho
    para racks de 19in conforme DIN EN 60297
    Fixação individual
    Adequado para base em concha D 20/2 e D 20/4 metalizada
    Com porca M 2,5 DIN EN ISO 4036
    Direita
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Plástico, metalizado
  • Cor (acessórios) Metálico
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2,09 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140014725
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 20
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen