Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Număr articol: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
DIN-Power H015FS-3C1-1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌15 A
Contacte: 15
Drept
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare teacă, Codificare D20
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type H15
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 15
  • Contact configuration Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Termination length 4 mm
  • Coding
    Shroud coding
    D20 coding
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 10.16 mm
  • Contact spacing (mating side)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 4.5 mm
  • Creepage distance ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 8 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 90 N
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 3.1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 14.68 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140012875
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați