La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 6 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 2, según IEC 60603-2
Codificación: Codificación de Orificio, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)