Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
Osanumero: 09 05 148 6920
DIN-Power E048SMC-3,0C1-2 CTI > 400
DIN-Power E048SMC-3,0C1-2 CTI > 400

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (THR), Rated current: ‌6 A, Contacts: 48, Angled, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Beige
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 05 148 6920
DIN-Power E048SMC-3,0C1-2 CTI > 400
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type E
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
  • Eigenschappen Kleurafwijkingen en stippeltjes toegestaan
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 48
  • Contactconfiguratie Rijen a, c en e, posities 2, 4, ..., 30, 32
  • Codering
    Codering van gaten
    Codering met verlies van contacten
    Zijkantcodering
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 3 mm
  • Kruipweg ≥ 3 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 75 N
  • Uittrekkracht ≤ 75 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1,55 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 14,46 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140195455
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare