配套產品
配套產品
Combinables
8
Tools
1
零件號: 09 04 332 6919
DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip
DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌6 A
插針: 32
彎式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 60603-2 標準
編碼: 孔編碼, 不缺針的編碼方式
PCB 固定: 帶固定法蘭, 帶壓入式卡鉤
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
米色
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
零件號: 09 04 332 6919
DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip
注解
比較
加入在配置器
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
8
Tools
1
產品詳情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip D
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Unghiular
  • Caracteristici Sunt permise numai abateri de culoare şi stropi
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Număr de contacte 32
  • Configuraţie contact Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Codificare
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB
    With fixing flange
    With snap-in clip
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5.08 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 5,08 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Curent nominal Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Distanţă în aer ≥ 3 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 3 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 40 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1,55 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grosime PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging Nee
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Culoare (inserţie) Beige
  • Material (contacte) Koperlegering
  • Suprafaţă (contacte)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niet ingesloten
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niet ingesloten
  • Substanţe REACH SVHC Niet ingesloten
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lood
    Nikkel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 11,7 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140195424
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較