매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내연제
케이블 길이: 10 m
Notes
비교하다
품번들: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub
    Male Straight
  • Connector 2
    D-Sub
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Flame retardant
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 9
  • Core structure AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 9
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Cable diameter 6 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications RoHS 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다