Tightening torque
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
NM 30 (S4)
1
Mating cycles
> 500
Test voltage Ur.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
1,6 mm
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PBT)
Custodia: acciaio stagnato
Colour (insert)
Verde
Material (contacts)
Lega di rame
Surface (contacts)
Contatti dorati Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Layer thickness
≥ 0,76 µm
Layer thickness
≥ 30 µinch
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS exemptions
6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
ELV status
Conforme con esenzione
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Non incluso
REACH ANNEX XIV substances
Non incluso
REACH SVHC substances
Si
REACH SVHC substances
Piombo
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)