Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Sluitbout
voor achtermontage, voor paneeldikte 0,8 ... 1,3 mm, Draad M3
Grootte: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Roestvrij staal, Messing, vernikkeld
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier D-Sub
  • Type af tilbehør Låsebolt
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til samling bagpå
    Til paneltykkelse 0,8 ... 1,3 mm
    Gevind M3
Version
  • Størrelse
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Detaljer Bestil 2 stk. til et skalhus.
  • Pakkens indhold
    Afstandsskiver
    Låsemøtrik
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment <0,5 Nm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør)
    Rustfrit stål
    Messing, forniklet
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 2,136 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 73181575
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare