Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 009 2215 103
D-Sub 9P Fe red coding 215 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe red coding 215 1.6-2.0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Elemento de codificación
para grosor del panel 1.6 ... 2 mm
Tamaño: D-Sub 1
Hembra
Combinación de codificación: 15
Rojo
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 009 2215 103
D-Sub 9P Fe red coding 215 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accesorios
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Elemento de codificación
  • Description of the accessory para grosor del panel 1.6 ... 2 mm
  • Coding combination 15
Version
  • Gender Hembra
  • Size D-Sub 1
Material properties
  • Material
    Acero inoxidable
    Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Colour (accessories) Rojo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140232068
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421