Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 181 7823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤40 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 181 7823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe
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
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact à Souder
  • Description du contact
    Droit
    Version courte
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 4 ... 6 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 6.1 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Matériau (verrouillage) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exemptions RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • État ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Plomo
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomo
    Níquel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1,618 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140096936
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar