Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 181 7823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤40 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 181 7823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_PL3 solder powe
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ ソルダーコンタクト
  • コンタクトの説明
    ストレート型
    ショートバージョン
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • 結線方式 半田端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 4 ... 6 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • 定格電流 ≤ 40 A
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 6.1 mm
  • 使用温度範囲 -55 ... +155 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≈ 5 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材質 (ロック) 銅合金
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 1.618 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140096936
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar