Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Osa number: 09 67 609 7658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_9P_S4_METAL FRAME
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_9P_S4_METAL FRAME

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
With rear frame
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Osa number: 09 67 609 7658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_9P_S4_METAL FRAME
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
toote detailid
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Elemento Conector
  • Especificaciones With rear frame
  • Descripción del contacto
    Turned
    En ángulo
Versión
  • Método de terminación Wave soldering termination
  • Tipo Male
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • contactos adicionales With grounding pin
  • Fijación de placas de circuitos impresos With board locks
  • Tipo de bloqueo Fixing flange with thread 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.74 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Color (inserto) Red
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (junta) Silicone
  • Color (junta) Red
  • Material Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 25,16 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140094642
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare