Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 625 9615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 625 9615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 IP67
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 リアフレーム付き
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 3
  • コンタクト数 25
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ M3
技術的特性
  • 導体断面積 0.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 20
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク 0,4 ... ‌0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
材質
  • 材質 (インサート)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
    Carcasa: latón, estañado
  • カラー(インサート) Rojo
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) Metal noble sobre Ni
  • 基板厚み ≥ 0,76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (シール) Silicona
  • カラー(シール) Rojo
  • 材質 Cinc fundido a presión, niquelado
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 適用除外項目 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomo
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 37 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140094932
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar