Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 625 9615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 625 9615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 IP67
  • 요소 커넥터
  • 사양 후면 프레임 적용
  • 접점 설명
    역전식
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 컵 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 3
  • 컨택트핀 개수 25
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 M3
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 0.4 ... ‌0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • 제한 온도 -25 ... +70 °C
  • 성능 레벨
    NM 30 (S4)
    1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.2 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전
    쉘: 황동, 주석 도금
  • 컬러 (인서트) 빨강
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • 레이어 두께 ≥ 0.76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • 재료 (실) 실리콘
  • 컬러 (마개) 빨강
  • 재료 아연 다이캐스트, 니켈 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 37 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140094932
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar