Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
Oil and UV resistant, Halogen-free
1x 35 mm²
Polyolefin copolymer
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Cabluri groase
  • Specificație Nu este asamblat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei şi ultraviolete
    Fără halogeni
Versiune
  • Număr de miezuri 1
  • Structură miez 1x 35 mm²
  • Ecranare Neecranat
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 11,7 mm ± 0,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 45545-2
    EN 50264-1
    NFPA 130
    EN 50264-3-1
    UN/ECE-R 118
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 43,2 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.061.801,00
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare