Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite y a UV, Sin halógenos
1x 35 mm²
Copolímero de poliolefina
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0300 1000
BETAtrans 4 GKW-ENX 35mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil and UV resistant
    Halogen-free
Version
  • Number of cores 1
  • Core structure 1x 35 mm²
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Cable diameter 11.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2
    EN 50264-1
    NFPA 130
    EN 50264-3-1
    UN/ECE-R 118
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar