Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
10
N.º de referencia: 19 40 024 0652
xHan 24HPR-enlarged-HAE-SL-3xM32
xHan 24HPR-enlarged-HAE-SL-3xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tipo especial
Tamaño: 24 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada en ángulo
3x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0652
xHan 24HPR-enlarged-HAE-SL-3xM32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
10
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Tipo especial
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Versión Entrada en ángulo
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x M32
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detalles
    Dimensiones máximas de los terminales de cable cuando se usan contactos Han® HC-Modular 350 con terminación de tornillo
    Longitud máx. (desde el agujero de tornillo central hasta el extremo del casquillo de engaste): 46 mm
    Anchura máx.: 30 mm
    Deben utilizarse tubos termorretráctiles en el área de los manguitos de engaste.
  • Detalles Cuando se utilizan aislantes Han® estándar de tamaño B o bastidores articulados Han-Modular®, solicite el adaptador 09400009960 de forma independiente.
  • Contenidos del paquete Los cables y los tubos termorretráctiles no están incluidos en la entrega.
Características técnicas
  • Tensión de choque nominal 2,3 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
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
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 50124-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.600 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173354
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466