Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 CON 44P8
saCon RJ45 LED grey
saCon RJ45 LED grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CON 44P8
saCon RJ45 LED grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada RJ45
  • Identifikace saCon RJ45 LED
  • Prvek Cable connector
  • Specifikace Overmoulded
Verze
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
Parametry připojení
  • Přípustné napětí 1,000 V DC
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Přenosová charakteristika Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >500 MΩ
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C in operation
    -40 ... +80 °C During laying
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Gold plated
  • Tloušťka vrstvy ≥ 1.27 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 50 µinch
  • Barva (kryt) Grey
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-2
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-7 Kontaktní plocha
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • eCl@ss 27.440.205,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar