Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
167
N.º de referencia: 09 47 444 4007
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 444 4007
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    saCon RJ45 LED
    Lige
  • Konnektor 2
    saCon RJ45 LED
    Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Ledningsføring 1:1
    Halogenfri
Version
  • Kabellængde 6 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Låsetype Snap-in-låse
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6 Klasse E op til 250 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +60 °C uberørt
    ‌0 ... +50 °C flyttet
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 6,2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Grå
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-7 Stik opbygning
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140389564
  • eCl@ss 27.060.308,00