Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
167
N.º de referencia: 09 47 444 4004
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 444 4004
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    saCon RJ45 LED
    직선형
  • 커넥터 2
    saCon RJ45 LED
    직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 1:1
    할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 잠금 유형 스냅-인 걸쇠 체결방식
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20 체결 조건
  • 케이블 직경 6.2 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) Grey
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-7 Mating face
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 116.4 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140389533
  • eCl@ss 27,060,308.00