Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 20 82 400 0001
preLink 19" Patch panel HIFF
preLink 19" Patch panel HIFF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Panel de latiguillo
Vacío
Tamaño: Versión HIFF
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
Este elemento requiere un bloque de terminación adicional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
N.º de referencia: 20 82 400 0001
preLink 19" Patch panel HIFF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie preLink®
  • Elemento Panel de latiguillo
  • Especificaciones Vacío
Versión
  • Tamaño Versión HIFF
  • Fijación En racks de 19" según IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
  • Contenidos del paquete
    Juego de tornillos M5
    24 bridas para cable
    1x conductor de puesta a tierra de 6 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Chapa de acero
    Acero inoxidable
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
  • Especificaciones EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.260 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85177000
  • GTIN 5713140135703
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar