Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 16 34 096 1101 000
mTCA Power Module Connector
mTCA Power Module Connector

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Versión de módulo
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌9.3 A
Contactos: 96
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Resina termoplástica (PBT)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 16 34 096 1101 000
mTCA Power Module Connector
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Power
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Versión de módulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 96
  • Numero de contactos de señal 72
  • Numero de contactos de potencia 24
  • Campo de aplicación para MicroTCATM
  • Contenidos del paquete Embalaje en bandeja
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 9,3 A
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤5 mΩ Contactos de potencia
    ≤25 mΩ Contactos de señal
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 145 N
  • Fuerza de extracción ≤ 110 N
  • Ciclos de conexión ≥ 200
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 56,16 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140119581
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar