Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 16 33 096 1201 000
mTCA Power Backplane Connector
mTCA Power Backplane Connector

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Versión de cableado dorsal
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌9.3 A
Contactos: 96
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Resina termoplástica (PBT)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 16 33 096 1201 000
mTCA Power Backplane Connector
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Power
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung Backplane-Version
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 96
  • Anzahl Signalkontakte 72
  • Anzahl Powerkontakte 24
  • Anwendungsgebiet für MicroTCATM
  • Lieferumfang Kunststofftablett
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 9,3 A
  • Isolationswiderstand >107 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ≤5 mΩ Powerkontakte
    ≤25 mΩ Signalkontakte
  • Grenztemperatur -55 ... +105 °C
  • Steckkraft ≤ 145 N
  • Ziehkraft ≤ 110 N
  • Steckzyklen ≥ 200
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Farbe Einsatz beige
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 18
  • Nettogewicht 18,73 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140119574
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar