Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 16 11 170 5206 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con resorte de guía, Con pasador de alineación
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2.3 A
Contactos: 170
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 16 11 170 5206 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie AdvancedMC™
  • Elemento Conector
  • Especificaciones
    Con resorte de guía
    Con pasador de alineación
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 170
  • Longitud de terminación 2,1 mm
  • Campo de aplicación para MicroTCATM
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,75 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,3 A
  • Voltaje nominal
    3 V
    5 V
    12 V
  • Distancia de separación ≥ 0,1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,1 mm
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 100 N
  • Fuerza de extracción ≤ 65 N
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,08 kV
  • Impedancia ‌100 Ω ±10 ‌
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 9,53 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140119512
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar