Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 161 6A20 006
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 161 6A20 006
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Złącze 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,6 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 10x AWG 26
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Kodowanie Typ B
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe
    50 V AC
    60 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140505810
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar