Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 5x 2x AWG 26
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +70 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140333437