Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 075
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 075
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
饰品
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 連接器2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊數 10
  • 蕊結構 5x 2x AWG 26
  • 針數 10
技術參數
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -5 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140333277
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604