Productos combinables
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
6
N.º de referencia: 33 48 111 1A20 040
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 4.0m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 111 1A20 040
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 4.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 5x 2x AWG 26
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Codificación Tipo B
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 272 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140367500
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar