Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
6
N.º de referencia: 33 48 111 1A21 040
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 111 1A21 040
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
6
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING ix Industrial® B típus
  • 2. csatlakozó HARTING ix Industrial® B típus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 4 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés 10x AWG 26
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Kódolás B típus
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség
    50 V AC
    60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Szürke
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Csehország
  • GTIN 5713140796867
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar