Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 47 CON 01P8
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
ix PP IP20 Type A OM IDC straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto, Sobremoldeado
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 47 CON 01P8
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Bezeichnung Data
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung
    gerade
    umspritzt
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + 2x GND
  • Kodierung Typ A
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,09 ... 0,14 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Aderaußendurchmesser ≤1,2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >500 MΩ
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Lagertemperatur -30 ... +60 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckkraft ≤ 25 N
  • Ziehkraft ≤ 25 N
  • Steckzyklen ≥ 5.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 6 ... 7,2 mm
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Haltekraft ≥80 N Verriegelung
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit
    30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
    50 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Schirmung
    Edelstahl
    Ni ≥ 1,6 µm steckseitig, Schirmung
    Sn ≥ 0,9 µm über Ni ≥ 0,9 µm anschlussseitig, Schirmung
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm über Ni ≥ 2,6 µm steckseitig
    Sn ≥ 3 µm über Ni ≥ 1,8 µm anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140797116
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar