Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
18
フード/ハウジング
2
N.º de referencia: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Codificación: Tipo B
Polímero de cristal líquido (LCP)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452839000.
N.º de referencia: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
18
フード/ハウジング
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
  • Codificación Tipo B
  • Contenidos del paquete En una bobina
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
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
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 400
  • Peso neto 2 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223134
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar