Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
18
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 09 45 281 9000 333
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Codificación: Tipo B
Polímero de cristal líquido (LCP)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452839000333.
N.º de referencia: 09 45 281 9000 333
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
18
フード/ハウジング
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 10
  • Codificación Tipo B
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,62 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223127
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar