Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
1
機器側 / パネルフィードスルー
129
N.º de referencia: 33 48 014 7822 003
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 014 7822 003
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
1
機器側 / パネルフィードスルー
129
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Conector 2 RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Blue
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 24,9 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140797031