Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 3133
ix_CC_10_B_1_FE_STR_SO_w/o cov
ix_CC_10_B_1_FE_STR_SO_w/o cov

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable In-line jack, Sin capota
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3133
ix_CC_10_B_1_FE_STR_SO_w/o cov
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • 名称 Data
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様
    In-line jack
    フードなし
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + 2x GND
  • コーディング タイプ A
技術的特性
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • ワイヤー外径 ≤1.55 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 4 x コンタクト(1、2、6、7)使用時1コンタクトあたり3A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >500 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保管温度 -30 ... +60 °C
  • 相対湿度
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • 嵌合回数 ≥ 5,000
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (シールド)
    ステンレススチール
    Ni ≥ 1 µm 結線側(シールドケース)
    Ni ≥ 0.2µm 結線側(シールドシェル)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    金0.2µm以上、ニッケル下地2µm以上 嵌合側
    金0.03µm以上、ニッケル下地2µm以上 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 200
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar