Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
USB 2.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A - clavija tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-port
  • Element Service interfaces
  • Specificație USB 2.0
Versiune
  • Tip conexiune タイプ A ジャック - タイプ A ジャック
  • Fixare カバープレートにネジ止め可能
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1,500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) ポリアミド (PA)
  • Culoare (carcasă/priză)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 18.55 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140386662
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222