Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 051 6050 000
har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel
har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 5
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
PA66/6T
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 051 6050 000
har-flexicon MTV-5 T44 350pcs/reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Header
Версия
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 5
  • Контакты передачи данных 4
  • Число специальных контактов 1x Shielding
  • Технические характеристики специальных контактов Shielding
  • Области применения for THR reflow soldering
  • Содержимое упаковки 350 pieces on reel
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5 mm
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Расстояние между проводниками ‌ 3.7 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 3.7 mm
  • Предельная температура -40 ... +105 °C
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) PA66/6T
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 350
  • Вес нетто 2.257 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140279827
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415