Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 4
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
PA66/6T
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Header
Versiune
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 4
  • Domeniu de utilizare for THR reflow soldering
  • Conţinut pachet 350 pieces on reel
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5 mm
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distanţă în aer ‌ 3.7 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 3.7 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) PA66/6T
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 350
  • Masă netă 2.043 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140279810
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415