Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
har-flexicon MTV-4 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Contactos: 4
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Konnektörler
  • Series har-flexicon®
  • Element Başlık
Version
  • Connection type PCB'den kabloya
  • Number of contacts 4
  • Field of application THR yeniden akışlı lehimleme için
  • Pack contents Örnek
Teknik özellikler
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Kirlilik derecesi 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +105 °C
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Renk (parça) Black
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,95 g
  • Country of origin Çin
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279865
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD